TX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 4-polig, 100mA, Typ F-G, 400VAC, 4TE
FI und FI/LS Schalter
Legrand
TX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 4-polig, 100mA, Typ F-G, 400VAC, 4TE
Best.-Nr. 411819
EAN.
3414970693631
Rabattgruppe : 45
542,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl | 4 |
---|---|
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsstrom | 63 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.1 A |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Montageart | DIN-Schiene |
Fehlerstrom-Typ | F |
Selektiver-Typ | Nein |
Kurzzeitverzögerter Typ | Ja |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 10 kA |
Stoßstromfestigkeit | 3 kA |
Spannungsart | AC |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
Frequenz | 50 Hz |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Schutzart (IP) | IP2X |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Einbautiefe | 44 mm |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25-60 °C |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75-35 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75-50 mm² |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 71.2 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Ja |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
3 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_705066/M1
(0.85 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB-FR_700761
(0.49 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION