Direkt zum Inhalt
Logo print

TV/Radio-Einzeldose, Farbe: weiß

Mosaic Legrand

TV/Radio-Einzeldose, Farbe: weiß

Best.-Nr. 078783 EAN. 3245060787837
Rabattgruppe : 29
21,30 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model End socket
Type of socket outlet Other
DAB+ No
Mounting method Module frame
Number of modules (module system) 2
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 1.5 dB
Number of outlets 2
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply No
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 33 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
S000092284EN-00.pdf pdf (1.12 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei