![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/754799-LEGRAND-1000.jpg)
TV-R-SAT-Abdeckung für das Schalterprogramm VALENA ALLURE, Farbe: Perlmutt
Valena Life Allure
Legrand
TV-R-SAT-Abdeckung für das Schalterprogramm VALENA ALLURE, Farbe: Perlmutt
Best.-Nr. 754799
EAN.
3414970479990
Rabattgruppe : 17
12,65 €
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
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Verwendung | sonstige |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
---|---|
Farbe | weiß |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 53.1 mm |
Gerätehöhe | 53.1 mm |
Gerätetiefe | 8.2 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -5-35 °C |