Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4202D-WEB-R.jpg)
TV END-EINZELDOSE 1-MOD
LivingLight
Bticino
TV END-EINZELDOSE 1-MOD
Best.-Nr. LN4202D
EAN.
8005543574904
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/12-45/BT-N4202DN-WEB-R.jpg?itok=gidWwM0u)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Montageart | Modulträger |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 10 dB |
Anzahl der Auslässe | 1 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Nein |
Befestigungsart | Rastbefestigung |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Duroplast |
---|---|
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Gerätebreite | 22 mm |
Gerätehöhe | 44 mm |
Gerätetiefe | 31 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Einbautiefe | 20 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION