Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
TV END-DURCH-EINZELDOSE 1-MOD
LivingLight
Bticino
TV END-DURCH-EINZELDOSE 1-MOD
Best.-Nr. LN4202P10
EAN.
8005543574867
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | End socket |
---|---|
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 1 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Material | Plastic |
Material quality | Duroplast |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 22 mm |
Device height | 44 mm |
Device depth | 31 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Built-in depth | 20 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION