Direkt zum Inhalt
Logo print

Türkont.für Wandschränke

Wand-/Standschränke Legrand

Türkont.für Wandschränke

Best.-Nr. 036313 EAN. 3245060363130
Rabattgruppe : 06
99,20 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Push button, normally closed
Method of operation Push button
Number of control elements 1
Connection type Screwed terminal
Number of poles 1-pole
Type of fastening Mounting with screw
With cover edge No
Illumination None
Imprint/indication Various symbols
Nominal voltage 240 V
Nominal current 3 A
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free No
Surface protection Untreated
Transparent No
Colour control elements White
Housing colour Black