![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tubus (Schnurauslaß)
Unterflursysteme
Legrand
Tubus (Schnurauslaß)
Best.-Nr. 8452212
EAN.
8714161198699
Rabattgruppe : 82
553,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | rund |
---|---|
Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Nein |
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
Bodenpflege | nass |
Länge Einbaumaß | 70 mm |
Breite Einbaumaß | 70 mm |
---|---|
Einbaudurchmesser | 71 mm |
Außenlänge | 99 mm |
Außenbreite | 99 mm |
Außendurchmesser | 106 mm |
Werkstoff | sonstige |