![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8362500-WEB-R.jpg)
Trennwand H=100 3M, Tauchfeuerverzinkt
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
Trennwand H=100 3M, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8362500
EAN.
3414972355872
Rabattgruppe : 85
18,95 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Partition height | 70 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION