![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZDVGX-WEB-R.jpg)
Trennsteg TVZ L3m H100
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Trennsteg TVZ L3m H100
Best.-Nr. ZDVGX
EAN.
5012774438533
Rabattgruppe : 85
45,75 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Partition height | 68 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Other |