![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-559645-1000.jpg)
Trennsteg-Schutzkappe Epgcot50
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Trennsteg-Schutzkappe Epgcot50
Best.-Nr. CM559645
EAN.
3599075596459
Rabattgruppe : 61
16,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for | L-profile |
---|---|
Model | End cap |
Length | 48 mm |
Width | 29 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Other |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION