Direkt zum Inhalt
Logo print

Trennsteg COT 50 GC

Gitterrinne Zubehör Legrand

Trennsteg COT 50 GC

Best.-Nr. CM923023 EAN. 3599079230236
Rabattgruppe : 61
31,85 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Partition height 48 mm
Length 3000 mm
Model L-profile
Mounting perforation Yes
Type of fastening Screwable
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Colour Zinc

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
FT0156_CABLO_ZnMg-01.pdf pdf (0.41 Mo)
Technisches Datenblatt
FT0156_LCM_ZnMg-01.pdf pdf (0.41 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01107-V01.01-EN.pdf pdf (0.85 Mo)