Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481429-WEB-R.jpg)
Trennsteg Auto 3000x55 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Trennsteg Auto 3000x55 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481429
EAN.
3414971309210
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
6 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trennwandhöhe | 60 mm |
---|---|
Länge | 3000 mm |
Ausführung | L-Profil |
Befestigungslochung | Nein |
Befestigungsart | schraublos |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION