![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-483657-WEB-R.jpg)
Trennsteg 3000x98, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Trennsteg 3000x98, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 483657
EAN.
3414971035164
Rabattgruppe : 85
42,10 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trennwandhöhe | 100 mm |
---|---|
Länge | 3000 mm |
Ausführung | L-Profil |
Befestigungslochung | Nein |
Befestigungsart | schraubbar |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
6 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Whitebook
3 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION