Trennsteg 3000x98 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Trennsteg 3000x98 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481657
EAN.
3414971031470
Rabattgruppe : 85
25,45 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Partition height | 100 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | No |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION