Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Trennsteg L 3000x58, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Trennsteg L 3000x58, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 483428
EAN.
3414971034983
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
6 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Partition height | 60 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | No |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Whitebook
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION