![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480428-WEB-R.jpg)
Trennsteg L 3000x58 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Trennsteg L 3000x58 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 480428
EAN.
3414971028609
Rabattgruppe : 85
19,00 €
/
m
Verpackungseinheit
12 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trennwandhöhe | 60 mm |
---|---|
Länge | 3000 mm |
Ausführung | L-Profil |
Befestigungslochung | Nein |
Befestigungsart | schraubbar |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION