![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481516-WEB-R.jpg)
Trennsteg 3000x25 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
Trennsteg 3000x25 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481516
EAN.
3414971031364
Rabattgruppe : 85
10,85 €
/
m
Verpackungseinheit
6 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Partition height | 27 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | No |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION