Direkt zum Inhalt
Logo print

Trennsteg 3000x100 V2A

Gitterrinne Zubehör VA Legrand

Trennsteg 3000x100 V2A

Best.-Nr. CM923048 EAN. 3599079230489
Rabattgruppe : 61
134,85 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Partition height 96 mm
Length 3000 mm
Model L-profile
Mounting perforation Yes
Type of fastening Screwable
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Stainless steel, pickled Yes
Material quality Other
Surface protection Other
Colour Stainless steel

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0156_CABLO_304L.pdf pdf (0.36 Mo)