![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/35/LCM-cotfil_U_produit_seul01.jpg)
Trennbügel COTFIL U 56 EZ
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Trennbügel COTFIL U 56 EZ
Best.-Nr. CM350524
EAN.
3414972462587
Rabattgruppe : 61
20,05 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION