Direkt zum Inhalt
Logo print

Trennbügel COTFIL 50 EZ

Gitterrinne Zubehör CABLOFIL

Trennbügel COTFIL 50 EZ

Best.-Nr. CM586721 EAN. 3599075867214
Rabattgruppe : 61
12,95 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Partition height 44 mm
Length 118 mm
Model L-profile
Mounting perforation No
Type of fastening Screwless
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Suitable for cable tray Yes
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Colour Zinc

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0618_CABLO_PG.pdf pdf (0.3 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung