Trennbügel COTFIL 100 304L
Gitterrinne Zubehör VA
CABLOFIL
Trennbügel COTFIL 100 304L
Best.-Nr. CM586748
EAN.
3599075867481
Rabattgruppe : 61
30,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Partition height | 94 mm |
---|---|
Length | 118 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | No |
Type of fastening | Screwless |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION