![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/CM-801001-WEB-F.jpg)
TRCC 6x12 EZ 100St
Gitterrinne Zubehör
Legrand
TRCC 6x12 EZ 100St
Best.-Nr. CM801001
EAN.
3599078010013
Rabattgruppe : 61
1,03 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Length to bottom side head | 12 mm |
With nut | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Handbuch
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION