Transcab 6/6.5 B60 X H100 mm
Verdrahtungskanal
Legrand
Transcab 6/6.5 B60 X H100 mm
Best.-Nr. 636114
EAN.
3245066361147
Rabattgruppe : 00
13,90 €
/
m
Verpackungseinheit
2 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
---|---|
Höhe | 100 mm |
Breite | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Schlitzabstand | 6.5 mm |
Schlitzbreite | 6 mm |
Ausführung der Seitenwand | Loch-/Schlitz-Stanzung |
Halogenfrei | Nein |
Selbstverlöschend | Ja |
---|---|
Flexibel | Nein |
Nutzbarer Querschnitt | 5216 mm² |
Befestigungsart | Bodenlochung |
Mit Oberteil | Ja |
Farbe | grau |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
3 Dokumente
Konformitätserklärung
UL recogn-E212478
(0.09 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
NF 004-641237C
(0.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION