![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080291-LEGRAND-1000.jpg)
Tragringe für Sonderanwendungen, 1-Modulig, Farbe: weiß
Mosaic
Legrand
Tragringe für Sonderanwendungen, 1-Modulig, Farbe: weiß
Best.-Nr. 080291
EAN.
3245060802912
Rabattgruppe : 29
7,49 €
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
Model | Flush-mounted |
---|---|
Mounting method | Snap mounting |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 2 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
With screws | No |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
7 Dokumente
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION