![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054690-WEB-R.jpg)
Tischverteiler zum Bestücken, mit Alu-Leergehäuse für 8 Module und Endkappen aus Kunststoff
Desktop Unit LG
Legrand
Tischverteiler zum Bestücken, mit Alu-Leergehäuse für 8 Module und Endkappen aus Kunststoff
Best.-Nr. 054690
EAN.
3414970716088
Rabattgruppe : M1
70,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Hochklappbar | Nein |
Ausziehbar | Nein |
Form | rechteckig |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | weiß |
Länge | 254.5 mm |
Breite | 90 mm |
Höhe | 80 mm |
Einbautiefe | 0 mm |
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 |
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E) | 0 |
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 0 |
Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig | 0 |
Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
Anzahl der Anschlüsse Audio | 0 |
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E | 0 |
---|---|
Anzahl der Anschlüsse CAT 6 | 0 |
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A | 0 |
Anzahl der leeren Modulplätze | 8 |
Anzahl der Leitungsschutzschalter | 0 |
Überspannungsschutz | Nein |
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | Nein |
Nennspannung | 250 V |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nennstrom | 16-16 A |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
RAL-Nummer | 9003 |
Halogenfrei | Nein |
Vorverdrahtet | Nein |
Anschlussart | Nicht anwendbar |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Dokumentation
4 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION