Temperatur Sensor SM_T zur Anbindung an den Sensormanager
USV Dienstleistungen
Legrand
Temperatur Sensor SM_T zur Anbindung an den Sensormanager
Best.-Nr. 310900
EAN.
3245063109001
Rabattgruppe : 95
255,00 €
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
Art des Zubehörs/Ersatzteils | sonstige |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 70 mm |
Höhe | 27 mm |
---|---|
Tiefe | 70 mm |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
1 Dokument
Broschüre
WÄHLEN SIE EINE AKTION