TECH KLINGEL 12 V 3 KLANG
LivingLight
Bticino
TECH KLINGEL 12 V 3 KLANG
Best.-Nr. NT4355/12
EAN.
8012199435497
Rabattgruppe : 55
84,50 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Housing colour | Black |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 80 dB |
Nominal voltage | 12-12 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC/DC |
Electricity consumption | 5-5 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 2 |
Width in number of modular spacings | 21.9 |
Wireless | No |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
---|---|
Depth | 43.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Element Composition (Pack1) | Not applicable |
Connected object | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION