![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387955-WEB-R.jpg)
TAZ 50 Rohr Sendzimir 4M
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
TAZ 50 Rohr Sendzimir 4M
Best.-Nr. 387955
EAN.
8009561060159
Rabattgruppe : 78
16,95 €
/
m
Verpackungseinheit
4 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | Stahl (Bandstahl gewalzt) |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Güte der Oberflächenbeschichtung | galvanisch Zink beschichtet |
Oberfläche poliert | Nein |
Oberfläche gebürstet | Ja |
Ausführung | starr |
Farbe | Edelstahl |
Unterputzmontage | Nein |
Aufputzmontage | Ja |
Betoninstallation | Nein |
Maschinen und Anlageninstallation | Ja |
---|---|
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | Nein |
Unterflurinstallation (Estrich) | Nein |
Installation im Freien | Ja |
Installation auf Holz | Ja |
Geeignet für Hohlwandinstallation | Ja |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich | Nein |
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 | Schwer (Klasse 4, 1250 N) |
Innendurchmesser | 48.8 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Einsatztemperatur | -25-150 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION