![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/386395-LEGRAND-1000.jpg)
TAZ 40 Bogen 90° sendzimir
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
TAZ 40 Bogen 90° sendzimir
Best.-Nr. 386395
EAN.
8009561130098
Rabattgruppe : 78
15,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nenndurchmesser | 40 mm |
---|---|
Schutzart (IP) | IP68 |
Ausführung | 90°-Winkel |
---|---|
Werkstoff der Verschraubung | Metall |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION