Direkt zum Inhalt
Logo print

TAZ 25 Rohr sendzimir L3000 mm

RTA Schlauch und Rohr Legrand

TAZ 25 Rohr sendzimir L3000 mm

Best.-Nr. 387852 EAN. 8009561060067
Rabattgruppe : 78
8,21 € / m Verpackungseinheit 15 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte Stahl (Bandstahl gewalzt)
Oberflächenschutz bandverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert Nein
Oberfläche gebürstet Ja
Ausführung starr
Farbe Edelstahl
Unterputzmontage Nein
Aufputzmontage Ja
Betoninstallation Nein
Maschinen und Anlageninstallation Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) Nein
Unterflurinstallation (Estrich) Nein
Installation im Freien Ja
Installation auf Holz Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich Nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 Schwer (Klasse 4, 1250 N)
Innendurchmesser 24 mm
Außendurchmesser 25 mm
Einsatztemperatur -25-150 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
IDP000081.pdf pdf (0.42 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-01129-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)