Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Tastdimmer 0-10V 600Va 2-M Anthr
Axolute
Bticino
Tastdimmer 0-10V 600Va 2-M Anthr
Best.-Nr. HS4410
EAN.
8005543437414
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Bedienungsart | sonstige |
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Seriendimmer | Nein |
Lastart | sonstige |
Nebenstelleneingang | Nein |
Lichtwertspeicher | Nein |
Verwendbar mit Taste | Nein |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | sonstige |
---|---|
Werkstoff | sonstige |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Transparent | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Spannungsart | AC |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION