Direkt zum Inhalt
Logo print

T-Stücke H=60 600

GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ Legrand

T-Stücke H=60 600

Best.-Nr. 8312136 EAN. 3414972355070
Rabattgruppe : 85
462,05 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of side joist Profile (open)
Type of rung Imperforated profile
Cable ladder height 60 mm
Cable ladder width 600 mm
Symmetrical model Yes
Inner radius 446.5 mm
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0628_CABLO_GS.pdf pdf (0.79 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)