Direkt zum Inhalt
Logo print

T-Stücke H=60 300

GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ Legrand

T-Stücke H=60 300

Best.-Nr. 8312133 EAN. 3414972355049
Rabattgruppe : 85
355,25 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Ausführung der Sprosse Profil ungelocht
Kabelleiterhöhe 60 mm
Kabelleiterbreite 300 mm
Ausführung symmetrisch Ja
Innenradius 446.5 mm
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0628_CABLO_GS.pdf pdf (0.79 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)