![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-484181-WEB-R.jpg)
T-Stück vertikal 100x60 R9010
Kabelrinnen
Legrand
T-Stück vertikal 100x60 R9010
Best.-Nr. 484181
EAN.
3414971035904
Rabattgruppe : 85
445,15 €
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
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Cable tray width | 100 mm |
Construction type | T-piece vertical falling along |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Technisches Handbuch
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION