![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PT900300RS-WEB-R.jpg)
T-Stück V4A B900 H125
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
T-Stück V4A B900 H125
Best.-Nr. PT900300RS
EAN.
5012774278276
Rabattgruppe : 85
2.078,00 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 940 mm |
Cable ladder branch width | 940 mm |
Symmetrical model | Yes |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |