T-Stück, Tauchfeuerverzinkt B750 H125
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
T-Stück, Tauchfeuerverzinkt B750 H125
Best.-Nr. PT750300RG
EAN.
5012774278061
Rabattgruppe : 85
954,30 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 790 mm |
Cable ladder branch width | 790 mm |
Symmetrical model | Yes |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |