![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-483471-WEB-R.jpg)
T-Stück 500x100, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
T-Stück 500x100, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 483471
EAN.
3414971035003
Rabattgruppe : 85
689,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Kabelrinnenhöhe | 100 mm |
---|---|
Kabelrinnenbreite | 500 mm |
Bauform | T-Stück horizontal |
Innenradius | 100 mm |
NATO-Lochbild | Nein |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
5 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION