![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8312535-WEB-R.jpg)
T-Stück 500/100
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
T-Stück 500/100
Best.-Nr. 8312535
EAN.
3414972355247
Rabattgruppe : 85
638,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil ungelocht |
Kabelleiterhöhe | 100 mm |
Kabelleiterbreite | 500 mm |
Ausführung symmetrisch | Ja |
Innenradius | 446.5 mm |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION