T-Stück 400/100
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
T-Stück 400/100
Best.-Nr. 8312534
EAN.
3414972355230
Rabattgruppe : 85
553,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil ungelocht |
Kabelleiterhöhe | 100 mm |
Kabelleiterbreite | 400 mm |
Ausführung symmetrisch | Ja |
Innenradius | 446.5 mm |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION