Direkt zum Inhalt
Logo print

T-Stück 300x100 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

T-Stück 300x100 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 481803 EAN. 3414971031746
Rabattgruppe : 85
264,20 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Kabelrinnenhöhe 100 mm
Kabelrinnenbreite 300 mm
Bauform T-Stück horizontal
Innenradius 100 mm
NATO-Lochbild Nein
Ausführung ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz bandverzinkt
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C
Halogenfrei Ja

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0976.pdf pdf (0.84 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)