![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8312533-WEB-R.jpg)
T-Stück 300/100
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
T-Stück 300/100
Best.-Nr. 8312533
EAN.
3414972355223
Rabattgruppe : 85
518,50 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil ungelocht |
Kabelleiterhöhe | 100 mm |
Kabelleiterbreite | 300 mm |
Ausführung symmetrisch | Ja |
Innenradius | 446.5 mm |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION