Direkt zum Inhalt
Logo print

T-Stück 300 H=60, Tauchfeuerverzinkt

GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ Legrand

T-Stück 300 H=60, Tauchfeuerverzinkt

Best.-Nr. 8362433 EAN. 3414972355780
Rabattgruppe : 85
579,55 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of side joist Profile (open)
Type of rung Imperforated profile
Cable ladder height 60 mm
Cable ladder width 300 mm
Symmetrical model Yes
Inner radius 446.5 mm
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0628_CABLO_GC.pdf pdf (0.67 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)