![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-483099-WEB-R.jpg)
T-Stück 200x25, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
T-Stück 200x25, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 483099
EAN.
3414971034679
Rabattgruppe : 85
250,35 €
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
Cable tray height | 27 mm |
---|---|
Cable tray width | 200 mm |
Construction type | T-piece horizontal |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Whitebook
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION