![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481802-WEB-R.jpg)
T-Stück 200x100 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
T-Stück 200x100 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481802
EAN.
3414971031739
Rabattgruppe : 85
244,65 €
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
Cable tray height | 100 mm |
---|---|
Cable tray width | 200 mm |
Construction type | T-piece horizontal |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
4 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
Montageanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION