![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8362432-WEB-R.jpg)
T-Stück 200 H=60, Tauchfeuerverzinkt
GLO4 Kabelleiter SVZ/ THZ
Legrand
T-Stück 200 H=60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8362432
EAN.
3414972355773
Rabattgruppe : 85
518,50 €
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
Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
---|---|
Ausführung der Sprosse | Profil ungelocht |
Kabelleiterhöhe | 60 mm |
Kabelleiterbreite | 200 mm |
Ausführung symmetrisch | Ja |
Innenradius | 446.5 mm |
Ausführung | ohne Verbinder |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION