![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482791-WEB-R.jpg)
T-Stück 100x60, Tauchfeuerverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
T-Stück 100x60, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 482791
EAN.
3414971033924
Rabattgruppe : 85
119,15 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 60 mm |
---|---|
Cable tray width | 100 mm |
Construction type | T-piece horizontal |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
5 Dokumente
Technisches Datenblatt
Whitebook
Montageanleitung
Technisches Handbuch
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION