T-Stück 100x25 Sendzimirverzinkt
Kabelrinnen
Legrand
T-Stück 100x25 Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 481097
EAN.
3414971030190
Rabattgruppe : 85
98,80 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cable tray height | 27 mm |
---|---|
Cable tray width | 100 mm |
Construction type | T-piece horizontal |
Inner radius | 100 mm |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION