Direkt zum Inhalt
Logo print

T-Stück 100x100 Sendzimirverzinkt

Kabelrinnen Legrand

T-Stück 100x100 Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 481800 EAN. 3414971031715
Rabattgruppe : 85
148,50 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cable tray height 100 mm
Cable tray width 100 mm
Construction type T-piece horizontal
Inner radius 100 mm
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Dokumentation

4 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0976.pdf pdf (0.84 Mo)
Montageanleitung
EXB22060.pdf pdf (44.39 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)