![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637306-WEB-R.jpg)
T-Abzweigstück Für DLP 40/40 R
Wandkanal
Legrand
T-Abzweigstück Für DLP 40/40 R
Best.-Nr. 637306
EAN.
3245066373065
Rabattgruppe : 00
11,95 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Unterteil und Oberteil |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Befestigungsart | aufrastbar |
Farbe | weiß |
---|---|
Mit Schutzfolie | Nein |
Schutzart (IP) | IPX3 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Breite | 40 mm |
Höhe | 40 mm |
Lagertemperatur | -25-60 °C |