![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-030244-WEB-R.jpg)
T-Abzweigstück 25x16 Weiss
Wandkanal
Legrand
T-Abzweigstück 25x16 Weiss
Best.-Nr. 030244
EAN.
3245060302443
Rabattgruppe : 00
7,16 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Unterteil und Oberteil |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Befestigungsart | aufrastbar |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
---|---|
Mit Schutzfolie | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Breite | 25 mm |
Höhe | 16 mm |
Lagertemperatur | -5-60 °C |